Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
CODIPRO
Beschreibung
FE.SEB - Einfache Wirbelringschraube mit Innengewinde, GRADUP
Stückliste
FE.SEB M 8 UP
PREVIEW
REF
Artikelnummer
FE.SEB M 8 UP
DIA
Durchmesser
M 8 (x1,25)
WLL
5:1 - working load limit
0,4 t
WLLU
5:1 - working load limit
lbs
WLL2
4:1 - working load limit
0,5 t
WLLU2
4:1 - working load limit
lbs
L
Maxi
22 mm
TT
Anziehdrehmoment
6 Nm
TTFT
Anziehdrehmoment
ft-lb
S
21 mm
A
38 mm
B
45 mm
C
80 mm
D
80 mm
MASS
Gewicht
0,8 kg
PDF
Link zu PDF
PDF öffnen
INFO
CODIPRO passt sich Ihren Bedürfnissen an: spezifisch Schraube, Gewinde, Abstandshalter, Personalisierung Ihres WIRBELRINGSCHRAUBEN oder anderer exklusiver Wünsche.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen